Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Slide Rails / Cable Carriers
SEMN18, SEMN20 - Cable Carriers - SEMN Type
Misumi
Metric
Slide Rails / Cable Carriers
SEMN18, SEMN20 - Cable Carriers - SEMN Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEMN18-25-038-1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Type Selection
TS
No.
NO
R Bending Radius
R [mm]
No. of Links
NOL
A
A1 [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
W
W [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
H (Mounting Height)
H [mm]
H1
H1 [mm]
P
P [mm]
l
LL [mm]
Number of Comb Teeth
NCT
1
2
3
4
SEMN18-15-028-1
SEMN18
15
028
1
18
23
15
26
0
25.5
79
56
30.5
38
2
SEMN18-25-038-1
SEMN18
25
038
1
18
23
25
36
10
35.5
99
76
30.5
38
3
SEMN18-38-038-1
SEMN18
38
038
1
18
23
38
49
23
48.5
99
76
30.5
38
4
SEMN20-50-038-1
SEMN20
50
038
1
18
23
50
61
35
60.5
99
76
30.5
0
5
Pokaż skompresowany wyświetlacz (4 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SEMN18, SEMN20
Shorttext
Cable Carriers - SEMN Type
Ostatnia aktualizacja
05.08.2021 00:56:26
Urządzenie
słowa kluczowe
Cable Carriers
Type
metric
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties